??
Selezione modello CAD
K1472.20062
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1472 - Dadi zigrinati plastica
Lista materiale
K1472.20062
BESTKIPP
N. d'ordine
K1472.20062
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
D
Filettatura
M6 mm
D1
Diametro
20 mm
D3
Diametro
13.6 mm
H
Altezza
15 mm
T
Altezza
10 mm
K
Altezza
9 mm
GEW
Poids
0.0063 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
Codice EAN KIPP
4059245475629
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions